Автомотоспорт

Компания Gates расширяет возможности автомотоспорта.

Компания Gates расширяет возможности за счет переосмысления требований к рекреационным транспортным средствам.  Когда вы едете по бездорожью, вы не можете себе позволить сойти с дистанции. Новейшие ремни бесступенчатых трансмиссий (CVT) стали еще надежнее и долговечнее, чем когда-либо прежде. Используя запатентованное программное обеспечение для проектирования в сочетании с самыми передовыми композитными материалами и технологиями изготовления, компания Gates производит продукцию для автомотоспорта, удовлетворяя запросы конструкции современных высокопроизводительных квадроциклов, вездеходов и снегоходов.

РЕМНИ G-FORCE® ОТ КОМПАНИИ GATES

Благодаря использованию новейших материалов и технологий, ремни G-Force CVT превосходно подходят в качестве оригинального оборудования, а также обладают высокой надежностью и долговечностью.

  • Созданный в полном соответствии с оригинальным ремень не требует регулировки сцепления.
  • Испытано в экстремальных контролируемых условиях, а также на гоночных транспортных средствах.
  • Динамометрические испытания подтверждают, что ремни G-Force служат в 5 раза дольше, чем другие высокопрочные ремни.
  • В производстве используются усовершенствованные арамидные нити корда и усиленная волокном подкордовая часть для обеспечения долговечности и надежности.
  • Запатентованная технология измерения обеспечивает точность установки.

РЕМНИ G-FORCE C12® ОТ КОМПАНИИ GATES

Ремни G-Force C12® занимают лидирующие позиции среди новых ремней бесступенчатых трансмиссий. Они разработаны для обеспечения высокой производительности оригинального оборудования и отличаются исключительной прочностью, гибкостью и долговечностью.

  • Первый ремень бесступенчатой трансмиссии с использованием корда из углеродного волокна, что обеспечивает минимальное растяжение и исключительную прочность.
  • Высокоэффективная клиновидная конструкция обеспечивает максимально эффективную теплорегуляцию и гибкость.
  • Корды из углеродного волокна соединены с помощью специально разработанной адгезионной смолы с резиной, усиленной арамидным волокном, что приводит к увеличению сопротивления боковой нагрузке, предотвращая деформацию ремня и вытягивание корда по краям.
  • Корды из углеродного волокна обеспечивают оптимальную передачу мощности для повышения ускорения, улучшения приемистости и плавного переключения передач.

Инновационные ремни компании Gates для бесступенчатых трансмиссий предназначены для работы в самых сложных условиях, независимо от того, ездите ли вы по бездорожью, свежему снегу, взбираетесь по пустынным песчаным дюнам, обрабатываете тысячи гектаров земли или совершаете очередную поездку на природу.