Рекреационные транспортные средства
Вперед за приключениями. Ваша техника вас не подведет.
Компания Gates переосмысливает характеристики транспортных средств для отдыха. Мы разрабатываем детали с использованием самых современных композитных материалов и технологий, а также испытываем нашу продукцию в самых экстремальных условиях — от загруженных трасс до скоростных гоночных треков, чтобы гарантировать, что решения Gates соответствуют требованиям завтрашнего дня. Поэтому неважно, готовите ли вы свой квадроцикл для тяжелого рабочего дня или катаетесь на снегоходе по нетронутым дорогам, продукты Gates для двигателей рекреационных транспортных средств и решения для систем ременных приводов продолжают выдерживать самые высокие нагрузки.
Новые ощущения от поездок
Приводные ремни и продукты Gates для двигателей разработаны для сложных условий эксплуатации с использованием передовых материалов, благодаря чему они обеспечивают надежность, производительность и уверенность, которые вы найдете только в решениях Gates для рекреационных транспортных средств.
- Прочность передовых материалов кордов в наших высококачественных ремнях для автомотоспорта G-Force в 5 раз превышает прочность стали.
- Ремни Gates G-Force C12 — это единственные в отрасли ремни вариаторов с углеродными кордами, обеспечивающие лучший отклик на работу дросселем и увеличивающие максимальную скорость.
- Ремни для автомотоспорта обладают превосходной посадкой, прочностью, производительностью и долговечностью.
- Ремни G-Force компании Gates служат более чем в 2 раза дольше, чем другие высокопрочные ремни.
Gates способствует развитию рекреационных транспортных средств.

Автомотоспорт
Используйте надежные ремни для бесступенчатых трансмиссий G-Force® на ваших снегоходах и квадроциклах.
Автомотоспорт
Производительность уровня гоночных автомобилей
Надежные запасные части для спортивных автомобилей, созданные для достижения побед.
Производительность уровня гоночных автомобилей