Изделия по производителям
Новая продукция от корпорации Gates
Вы можете быть уверены, что Gates стремится к инновациям и поставляет новые виды продукции, раздвигающие границы материаловедения. Мы создаем продукцию, которая превосходит ожидания клиентов и существующие отраслевые стандарты. Мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции и услуг, чтобы помогать нашим клиентам в каждом аспекте их деятельности.
Все отрасли
Когда вы едете по бездорожью, вы не можете себе позволить сойти с дистанции. Новейшие ремни бесступенчатых трансмиссий (CVT) стали надежнее и долговечнее, чем когда-либо прежде.
Линейка ремней G-Force™ от компании Gates разработана с помощью собственного программного обеспечения САПР и изготовлена из современных материалов с применением операционных технологий в целях удовлетворения требований вашего оборудования для автомотоспорта.
Будь то гонки на квадроциклах по бездорожью, работа на земельном участке, животноводство или экстремальная езда — ремни G-Force™ от компании Gates предназначены для самых суровых внедорожных условий.
Ремень бесступенчатой трансмиссии, который справляется с перегревом, как никакой другой. Современные высокоэффективные платформы предъявляют к ременным технологиям более высокие требования относительно передачи мощности, чем когда-либо ранее. Резкое ускорение и высокий крутящий момент[VM1] создают значительное усилие сжатия и генерируют избыточное тепло, что ухудшает рабочие характеристики ремня. Ремни бесступенчатых трансмиссий G-Force RedLine™ от компании Gates изготавливаются из нашего уникального, запатентованного армированного волокном соединения EE, которое предоставляет значительно большую продольную жесткость и термостойкость, чем любой другой композиционный материал для ремней, обеспечивая исключительную термоустойчивость, долговечность и несущую способность в условиях экстремальной езды. Результатом является приводной ремень, который лучше выдерживает экстремальное трение, большие усилия сжатия и избыточное тепло, которые генерирует ваша система бесступенчатых трансмиссий вследствие высокого ускорения, частого переноса веса тела назад и больших нагрузок.
Встречайте первый в отрасли эластичный ремень из настоящего углеволокна [VM1] — ремни бесступенчатых трансмиссий G-Force™ C12 от компании Gates разработаны для обеспечения максимальной* производительности и демонстрируют исключительную прочность, эластичность и долговечность для квадроциклов, вездеходов, багги и снегоходов.
* При необходимости следует отрегулировать отклонение муфты.
Ремни бесступенчатых трансмиссий G-Force™ от компании Gates разработаны для обеспечения производительности, долговечности и простоты использования. Они идеально подходят для квадроциклов, вездеходов и снегоходов низкой и средней мощности.