Бурение

Вы отлично разбираетесь в бурении. Мы тоже.

Компания Gates вот уже много лет является надежным поставщиком решений для компаний, занимающихся разработкой наземных и шельфовых нефтяных месторождений, поэтому наши инновационные решения по регенерации энергии можно найти практически в любой части бурильной установки и вспомогательного оборудования. Наши инженеры и отраслевые эксперты проводят тщательные испытания каждого решения, выпущенного Gates, в составе большинства агрегатов — от верхних силовых приводов до буровых насосов — чтобы вы могли рассчитывать на надежность насосов и гидравлического оборудования даже в самых суровых условиях эксплуатации.  

  • Конструкция стандартной бурильной установки включает в себя от 1000 до 3000  рукавов высокого давления в сборе, и выход из строя лишь одного из них способен привести к остановке всей системы.
  • 95% рукавов в сборе работают под давлением 3000 PSI и выше.
  • Неправильное применение шланга может обойтись в бурении на шельфе, а наземные вышки - миллионы на затраты, связанные с простоями. … Воздействие окружающей среды также может приводить к существенным задержкам.

Gates помогает избегать простоев.

Ваша буровая установка включает в себя тысячи рукавов высокого давления в сборе, каждый из которых крайне важен для выполнения базовых требований: скорости и безопасности бурения. Решения для силовой гидравлики от Gates исключают риски использования компонентов, которые просто не подходят для ваших условий применения. Мы предлагаем многократно испытанные компоненты и индивидуально подобранные системы шлангов, а также профессиональную поддержку, необходимую для бесперебойной работы вашего бурового оборудования и оптимизации затрат.

Выгодное партнерство для оптимизации процессов в нефтегазовой отрасли. &

Мы делаем больше, чем просто производство качественных компонентов для вашего критически важного оборудования. Мы создаем партнерство, призванное максимально повысить эффективность процессов и снизить время простоя оборудования в нефтегазовой отрасли. & Gates предлагает проектирование и обслуживание премиального уровня (E & S), а также целую сеть локальных сервисов, для повышения качества информирования по вопросам безопасности, создания индивидуальных решений в соответствии со специфическими условиями эксплуатации и управления рисками, связанными с данными. Чтобы узнать, как решения Gates могут помочь в оптимизации расходов, свяжитесь с локальным центром Gates E&S.