Строительство
Предсказуемая эффективность в непредсказуемых условиях
Мы знаем, что обстоятельства, в условиях ведения строительства, практически невозможно контролировать. Солнце, химические вещества, абразивный износ и атмосферные условия могут серьезно влиять на состояние оборудования и, зачастую, становятся причинами серьезных неисправностей, когда каждый час простоя обходится вам в тысячи долларов. А если учесть все остальные требования — от необходимости исключить риски травмирования на площадке до обязательного соответствия строгим нормативам — становится понятно, что без современных, надежных и высокоэффективных решений, разработанных специально для строительной отрасли, просто не обойтись.
- Рукава, которые помогают сократить затраты, исключая преждевременный износ
- Покрытия XtraTuff™ и MegaTuff™ обеспечивают дополнительную защиту от абразивного износа и воздействия внешней среды.
- Покрытие для муфты TuffCoat™ превышает требования промышленных стандартов почти на 600%, обеспечивая идеальную защиту компонентов от ржавчины.
- Гидравлические рукава в сборе MegaSys ® и PRO Series CR1 and CR2 обеспечивают надежность эксплуатации в различных режимах применения в строительной отрасли.
Устранение простоев в два счета.
Когда оборудование простаивает, оперативное получение запасных частей — первостепенная задача. Обширная сеть дистрибьюторов Gates позволяет нашим специалистам предлагать оперативные поставки всей продукции из каталогов, помогая вам снижать затраты на поддержание складских запасов и повышая время бесперебойной работы оборудования. У вас есть задача — у Gates есть подходящее решение.