Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Рукав для горячего масла MegaTech® 500: SAE J1405

    Рекомендуется для линий систем пневматических тормозов, возврата горячего масла под давлением и масляных (воздушных) компрессоров. Отвечает требованиям SAE J1405 по эксплуатационным качествам для высокотемпературных систем трансмиссионных и смазочных масел, где используются минеральные масла. Не рекомендуется использовать для бензина или дизельного топлива. Рекомендуемые фитинги: GL, GlobalSpiral Plus (-24 & -32), фитинги S из нержавеющей стали (-24 & -32).

    • Размеры -24 и -32 аттестованы с GlobalSpiral Plus ; -40 с GL.
    • Очень хорошая устойчивость воздействию озона и окружающей среды.
    • Для водяных эмульсий см. таблицу предельных значений температуры.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание

    Характеристики и преимущества

    • Шланг MegaTech® совместим с широким рядом жидкостей, таких как гидравлическое масло, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, синтетические сложноэфирные масла.
    • На изделия серии MegaTech® распространяется действие технического стандарта True-Bore ID Gates® (+300°F) для шлангов, имеющих оболочку с текстильной оплеткой.
    • Изделия MegaTech 500 всех внутренних диаметров валидированы на постоянное давление 500 PSI (3,45 МПа) и имеют ЧЕРНУЮ текстильную оплетку.
    • Размеры -24 и -32 аттестованы с GlobalSpiral Plus ; -40 с GL.
    • Для водяных эмульсий см. таблицу предельных значений температуры.
    • Рабочая температура:
        • -40°C до +150°C
        • -40°F до +302°F
      • Воздух:
        • -40°C до +121°C
        • -40°F до +250°F
      • Жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты:
        • -40°C до +100°C
        • -40°F до +212°F
    • Коэффициент безопасности: 4:1.
    • Размер: 1 1/2" до 3".