Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Шланг M4K с оплеточным армированием: 280 бар

    Рекомендуется для маслопроводов гидросистем высокого давления. Простота прокладки и монтажа в очень ограниченном рабочем пространстве. Превосходит требования стандартов ISO 18752 Grade B, SAE 100R19 и ISO11237 R19. Рекомендованные фитинги: GlobalSpiral™, MegaCrimp®, фитинги B из нержавеющей стали (от -4 до -8), фитинги S из нержавеющей стали (-12 до -16).

    • Шланг M4K совместим с биоразлагающимися гидравлическими жидкостями, типа синтетических эфиров, полигликолями, растительными маслами, а также жидкостями на базе нефти.
    • Превосходные эксплуатационные характеристики при импульсах изгиба: Испытан при 600 000 импульсных циклов, что в три раза превосходит отраслевые стандарты.
    • Огнестойкость соответствует требованиям MSHA 2G.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание

    Характеристики и преимущества

    • Улучшенные эксплуатационные характеристики, повышенная гибкость, простота прокладки и монтажа в мобильных и стационарных гидравлических системах.
    • 50 % радиуса изгиба EN 857 2SC и 40 % радиуса изгиба по EN 853 2SN при расчетном рабочем давлении.
    • Альтернатива спиральным шлангам в линиях высокого давления, где требуется гибкость.
    • Типы сертификации: DNV, GL, LR, BV и ABS.
    • Подтверждено испытаниями с использованием фитингов MegaCrimp®.
    • Рабочее давление: 28 МПа.
    • Оболочка: Отвечает требованиям MSHA.
    • Диапазон температур:
        • от -40°C до +100°C
        • от -40°F до +212°F
    • Коэффициент безопасности: 4:1.
    • Размер: 1/4" до 3/4".