Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Premium™ Heater Master

    Высококачественный шланг для перекачки горячей воды (20 бар, до +90°C) и пара (6 бар, до +164°C) для промышленного применения. Рабочее давление: 0,6 МПа (пар) 2,0 МПа (вода).

    • Диапазон температур: от -40°C до +164°C в условиях непрерывной эксплуатации.
    • Оболочка: исключительная устойчивость к воздействию окружающей среды.
    • Конструктивный фактор: 3:1 (вода).
    • Трубка и оболочка: EPDM.
    • Размер: 13 до 51 мм.
    • R < 10^6 Ом.
    • BS 5122/A2.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)
    Посетив Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.