Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Гофрированный топливный шланг Fuel Master® XTreme™ 150SD

    Лучший представитель в своем классе, топливный шланг Fuel Master® XTreme™, специально спроектирован и предназначен для бензина и дизельного топлива различных марок, масел и других нефтепродуктов, включая биодизельное топливо, биодизельные смеси, этанол и этаноловые смеси. Идеально подходит для автомобильных цистерн, портовых погрузок, промышленного использования на предприятиях, грузового транспорта на нефтяных месторождениях. Благодаря высокой маслонепроницаемости трубки, шланг может находиться в постоянном контакте с дистиллятами нефти с содержанием ароматических углеводородов до 60 %.

    • Диапазон температур: от -34°C до +82°C (от -29°F до +180°F).
    • Трубка и оболочка: ARPM (класс A) высокий уровень маслонепроницаемости.
    • Оболочка: огнестойкость соответствует требованиям MSHA.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)

    Характеристики и преимущества

    • Рабочее давление: 1,03 МПа.
    • Прежнее название: Longhorn® AF.
    • Коэффициент безопасности: 4:1.
    • Размер: 1 до 4 дюйма.
    Посетив Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.