Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Essential Oil Master™ Lite SD

    Очень гибкий гофрированный напорно-всасывающий рукав (SD) для перекачки мазута и других нефтесодержащих продуктов для бытового, коммерческого и промышленного применения, или для использования в линиях низкого давления. Транспортировка очищенного коммерческого бензина, дизельного топлива, масел. Идеальное решение для грузового транспорта на нефтяных месторождениях. Максимальное содержание ароматических углеводородов 50 %.

    • Валидировано с фитингами MegaCrimp™ (от -12 до -20) и GlobalSpiral Plus (-24).
    • Имеет пересекающиеся нити заземления.
    • Диапазон температур: от –30 °C до +100 °C.
    • Рабочее давление: 1,0 МПа.
    • Размер: 19 до 152 мм.
    • Коэффициент безопасности: 3:1.
    • R < 10^6 Ом.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)
    Посетив Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.