Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

Стандартный топливный и масляный шланг

Компания Gates заслужила репутацию производителя надежной, долговечной и инновационной продукции. Когда вам нужен стандартный топливный шланг, по которому топливо из бака попадало бы в двигатель, положитесь на компанию Gates, которая предложит правильное решение. Наши стандартные топливные и масляные шланги также могут использоваться для гидравлических систем низкого давления, маслопроводов двигателя, линий вентиляции бака и картера, бачков с охлаждающей жидкостью. Шланг специально разработан для топливных линий легковых автомобилей и промышленных транспортных машин (этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо). Он может также использоваться в системах контроля испарения топлива и вентиляционных линиях.

  • Диапазон температур: от -40°C до +125°C (от -40°F до +257°F). Биодизель вплоть до марки B5 – +80°C (+176°F) при непрерывной эксплуатации или +100°C (+212°F) периодически. Биодизель вплоть до марки B20 – не более +51°C (+124°F).
  • Стандарты: Превосходят требования спецификаций SAE 30R6 и SAE 30R7 для шлангов топливных систем.
  • Не для топлива в баке, газообразного топлива или биодизеля свыше 20% (B20) при +51°C (+124°F).

Все детали

Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр шланга (дюймы) Внутренний диаметр шланга (мм) Внешний диаметр шланга (дюймы) Внешний диаметр шланга (мм) Минимальный радиус изгиба (дюймы) Погонный вес (футы)
4219G 1/2" 4219-00102 4219G 1/2" 35 2 1/2 12.7 0.78 19.8 0.18
4219G 1/4" 4219-00103 4219G 1/4" 50 3 1/4 6.4 0.5 12.7 0.1
4219G 3/16" 4219-00093 4219G 3/16" 3 3/16 5 0.41 10.4
4219G 3/4" 4219-00116 4219G 3/4" 2 3/4 19 1.13 28.6
4219G 3/8" 4219-5322 4219G 3/8" 3 3/8 10 0.62 15.9
4219G 5/16" 4219-5509 4219G 5/16" 3 5/16 8 0.56 14.3
4219G 5/32" 4219-00104 4219G 5/32" 50 3 5/32 4 0.36 9.1 2 0.05
4219G 5/8" 4219-00097 4219G 5/8" 35 2 5/8 15.9 0.94 23.9 0.25

КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

Долгосрочное партнерство с производителями автомобилей позволяет нам поставлять на рынок послепродажного обслуживания запасные части, отличающиеся первоклассным качеством, долговечностью и эффективностью в эксплуатации. Накопленный в результате такого взаимодействия опыт мы воплощаем в каждом шланге и комплектующем изделии Gates® для двигателей на рынке запчастей, предлагая решения практически для всех компонентов силовой гидравлики.

Характеристики и преимущества

  • Армирование синтетическим волокном.
  • Нитриловая трубка и оболочка из модифицированного нитрила.
  • Рабочее давление: 0,3 до 0,2 МПа.
  • Коэффициент безопасности: 6:1.
  • Размер: 3/16" до 3/4".
  • В наличии обжимные фитинги.
  • Отгрузка внавалку на катушках (не более 5 шт).
  • При минимальном заказе возможна нарезка длины по требованию клиента.

БЛАГОДАРЯ КОМПАНИИ GATES ВАШ АВТОМОБИЛЬ ВЕРНЕТСЯ НА ДОРОГУ. И ПРОДОЛЖИТ СВОЙ ПУТЬ.

Компания Gates® развивает разработку автозапчастей в сотрудничестве с ведущими ОЕМ-производителями по всему миру, а это значит, что вы можете спокойно использовать высококачественные и надежные запасные части для двигателя.