Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Силиконовый рукав (в бухтах)

    Высокотемпературный рукав, для подключения турбин.

    • Оболочка: выдерживает высокие температуры рядом с выпускным коллектором.
    • Диапазон температур: от -40°C до +288°C.
    • Рабочее давление: от 1,4 до 0,6 МПа.
    • Трубка и оболочка: оранжевого цвета.
    • Размер: 22 до 127 мм.
    • Коэффициент безопасности: 3,9:1.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)
    Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.