Учитывая давление гидросистемы, ваш гидравлический рукав сможет выдать максимальную производительность при минимальных простоях – а начало этому положат правильное проектирование и подбор материалов специалистами Gates. Гидравлические рукава Gates, армированные текстильной оплеткой, отличаются малым весом и высокой гибкостью, идеальными для гидравлических устройств с низким или средним давлением. Рукава низкого давления рассчитаны на рабочее давление до 300 PSI, а рукава среднего давления на до 3000 PSI.