Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Силиконовые изогнутые патрубки системы охлаждения Fleetrunner® 45°

    Силиконовые изогнутые патрубки для охлаждающей жидкости 45° гарантируют безупречную эффективность работы в тяжелых условиях эксплуатации при повышенной температуре, а также отличаются высокой прочностью и не требуют затратного обслуживания. Патрубки изготовлены из мягкого и гибкого материала с отличными характеристиками сопротивления давлению и идеально подходят для использования вблизи источников высоких температур (выхлопная система, горячая сторона турбонагнетателя и т.д.) или в местах ограниченного притока воздуха рядом с двигателем, где температура также может быть повышена.

    • Армирование: полиэстеровая оплетка, не подверженная воздействию охлаждающих жидкостей и нагрева.
    • Трубка: увеличенная толщина и эластичность предупреждает утечки в холодном состоянии и отвердевание, обусловленное нагревом.
    • Покрытие: устойчиво к воздействию охлаждающих жидкостей, озона, атмосферных условий, солнечного света и экстремальных температур окружающей среды.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)

    Характеристики и преимущества

    • Диапазон температур: от -54°C до +177°C (от -65°F до +350°F).
    • Материалы, устойчивые к высоким температурам, соответствуют требованиям спецификаций производителей оригинального оборудования или превышают их.
    • Синее покрытие по отраслевому стандарту для более удобной идентификации.
    • Превосходит требования стандарта SAE J20R1, класс A.
    • Несколько слоев первосортного силиконового материала.
    • 4-слойная конструкция премиального качества.
    Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.