Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Высококачественный шланг системы охлаждения Blue Stripe™ 4230SB

    Высококачественные высокотемпературные системы охлаждения и системы кондиционирования воздуха. Подходит для двигательных жидкостей OAT (технология органических добавок). Может использоваться с усадочными ленточными хомутами PowerGrip®, изготовленными из термочувствительного термопластика, обладающего памятью для предотвращения излишней или недостаточной затяжки. Поставляется также в виде изогнутых патрубков, соответствующих требованиям SAE 20R4 EC D-1, для специального применения по техническим условиям клиента. Изогнутый патрубок рекомендуется для использования в качестве верхнего, нижнего, байпасного патрубка, патрубка отопителя и других элементов системы охлаждения. При установке не возникают изломы, искривление формы или изгибающие усилия на соединениях. Стандарты: 4230SB - шланг отопителя для нормального режима работы по SAE 20R3 EC, Класс D-1; 4175SC - патрубок радиатора для тяжелых режимов работы по SAE 20R1 EC, Класс D-1, стандартная стенка.

    • Диапазон температур: от -40°C до +135°C (от -40°F до +275°F), температура окружающего воздуха до +150°C (+302°F) для шланга системы охлаждения.
    • Не предназначен для транспортировки топлива или масла.
    • Размер: 3/8" до 2 1/4".

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) Максимальное рабочее давление (бар) Внутренний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр Внешний диаметр (дюймы) Внешний диаметр (мм)

    Характеристики и преимущества

    • Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа патрубков.
    • Сохраняет динамическое натяжение и не требует повторной затяжки.
    • Исключает риск утечки антифриза и загрязнения грунтовых вод.
    • Может устанавливаться с помощью обычного фена.
    • Оболочка: внешняя оплетка для размера от 7/8 до 1 1/8 дюйма.
    Центр знаний, вы найдете дополнительную информацию о продукции, советы экспертов, тематические исследования, руководства и актуальные отраслевые новости.