높은 굴곡성 호스가 필요하신 경우 반드시 Gates 와이어 브레이드 유압 호스, 커플링, 액세서리를 사용해 보십시오. 이 호스는 싱글 또는 더블 브레이드 와이어 보강 기술을 사용하여 킹크에 대한 높은 저항성, 탁월한 인장 강도, 더 작은 굽힘 반경을 제공하므로 고압 및 중압 석유, 수성, 일반 산업용 액체 운반에 이상적입니다. 유압 호스 조립품을 위한 맞춤형 호스 길이 절단, 개별 브랜드 라벨링, 안전 및 응용 장치 교육이나 자료가 필요하신 경우 Gates 고객 서비스 팀에 문의하시길 바랍니다.
좁은 설치 영역에 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인에 권장.
모든 부품 보기상세 정보 보기긴장측 영역에서 경로 배치와 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인 응용 장치용으로 권장.
모든 부품 보기상세 정보 보기Plant Master® 300NC 호스는 뛰어난 굴곡성과 공기, 물, 가장 중요한 사항인 전류에 최대 저항성을 갖춘 프리미엄급 호스를 필요로 하는 라인을 위해 특별하게 설계 및 제작되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기고성능 보강재, 고품질, 내마모성 고무로 제작된 MXT™는 계속해서 진화하는 고객의 요구사항을 만족시키기 위해 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기MegaCrimp 커플링은 완전한 검증을 거친 EN-성능 커플링으로 특허받은 대단히 혁신적인 누출 방지 씰을 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기일반적인 유압 라인 용도로 제작된 Gates® PRO™ Series CR1 유압 호스는 1WB 구조이며 뛰어난 성능을 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기일반적인 유압 장치용으로 제작된 Gates® PRO™ Series CR2 유압호스는 2WB 구조이며, 뛰어난 성능을 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기