제품
  • 제품
  • 내용

    제품 적용 엔지니어링 - 유압 기계

    Gates의 엔지니어링 전문 지식으로 유압 시스템과 응용 장치를 지키십시오

    유압 호스는 산업 작동의 숨은 주역입니다. 하지만 유압 호스가 고장나면 청소, 유지 보수, 수리 또는 상해보상으로 인한 고장 시간이 발생하여 수천만원의 비용이 발생할 수 있습니다. 그러므로 Gates의 지원을 받아 이러한 일을 사전에 방지하십시오. Gates는 모든 산업용 유체 동력 응용 장치의 구현, 유지 관리, 정비를 지원할 수 있는 전문 지식을 보유한 유일한 회사입니다.

    모든 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다

    Gates의 제품 적용 엔지니어링은 해가 되는 고장 시간을 방지하는 데 필요한 무료 엔지니어링 지원을 제공합니다. Gates의 숙련된 엔지니어와 전문가는 추가 비용 없이 귀사의 시설 또는 장비 관리자와 협력하여 가장 신뢰성 있고 효율적인 산업용 유압 호스 솔루션을 사용하여 원활한 작동 환경을 만들어 드립니다.

     

    • 유압 동력 고장은 최대 47%의 고장 시간을 발생시킵니다.
    • 유압 손상은 사고당 최대 3억원까지 비용이 발생할 수 있습니다.
    • 평균적으로 1억 갤런의 오일이 유압 장치에서 누출됩니다.

    Gates 적용 전문가와의 상담을 예약하고 Gates 엔지니어로부터 전문가의 조언을 받아 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 Gates 유압 시스템 호스 솔루션을 설계해 보십시오.

     

    지원 서비스에 대해서는 바로 지금 Gates 유압 호스 적용 엔지니어에게 문의해 보십시오.

     

    자원