제품
  • 제품
  • 내용

    Gates 글로벌 석유 및 가스

    필수 굴곡성 호스 조립 관리 시스템

    수 킬로미터 깊이의 석유 시추, 기술이 필요한 고온, 고압(HP-HT) 유정, 증가하는 횡방향 및 수형방향 시추 생산 요구 사항으로 인해 호스 시스템은 세계에서 가장 까다로운 작업 환경에서 작동합니다. 이로 인해 Gates는 석유 및 가스 산업에서 필수 굴곡성 호스 조립품(FHA)을 관리할 수 있는 전 제품군과 서비스를 다음과 같이 제공합니다.

    에너지, 폭발, 추출용 Black Gold® 고압 석유 및 가스 호스 그리고 유압 및 산업용 호스

    당사의 호스 조립품은 최대 정격 15,000 psi 작동 압력으로 작동하며 API 7K 및 API 16C뿐만 아니라 많은 응용 장치별 표준과 규정 표준의 엄격한 성능 요건을 충족하거나 초과하도록 설계되었습니다. 미국 및 기타 글로벌 사업장에서 조사, 설계, 테스트, 제작된 맞춤형 Gates 호스는 긴급 호출 대응을 비롯하여 고객님의 요구 사항에 맞게 조립 및 배송될 수 있습니다.

    사업장 현장 조사

    Gates 현장 서비스를 통해 Gates 호스 전문가가 고객님의 사업장을 방문하여 FHA의 전체 현장 응용 장치 요구 사항(및 위험 평가)을 수행합니다. 여기에는 필수 호스 조립품에 대한 직접(in-situ) 육안 검사, 전체 제품 재고, 예약 유지 관리 분석이 포함됩니다. 완료 시 예상치 못한 고장 시간 방지하기 위해 교체 주기를 권장해 드리며 사업장 및 작동 시스템별 자세한 부품 자재 명세서를 제공하여 지속적인 규정 준수 및 안전 검토를 지원합니다. 

    고압, 굴곡성 호스 조립품 기술 센터

    당사의 엔지니어링 및 서비스 기술 센터는 전 세계에 위치해 있으며 시추, 시멘팅, 오프로딩, 이송, 필수 안전 시스템(BOP, 소화용수 메인) 등을 위한 고객 사양에 맞는 대형 보어 인증 호스 어셈블리 및 관련 부품을 신속하게 생산할 수 있도록 고객 및 유통업체의 현지 요구사항을 지원하기 위해 주요 석유 생산 지역에서 직원을 보유하고 있으며 이러한 직원들은 생산 가동 시간을 유지할 수 있도록 고객님이 매일 겪는 문제를 해결하기 위해 최선을 다하는 엔지니어링, 물류, 품질 전문가로 구성되어 있습니다.

    MobileCrimp®

    Gates는 다양한 종류의 다목적 경량 크림퍼를 제공하며, 호스 조립품을 쉽게 유지보수하고 신속하게 교체할 수 있도록 사업장 호스 조립품 워크샵을 지원합니다. Gates 크림퍼는 현장 밖 크림핑을 위해 몇 시간 또는 며칠을 기다리는 것에 비해 시간을 절약하고 장비 유지보수, 수리 또는 점검 효율성을 개선하도록 설계되어 있습니다.

    유압 유체 플러싱

    호스 라인이 부드럽고 안전하며 효율적으로 작동할 수 있도록 Gates는 현장 유압 유체체 플러싱을 제공합니다. 이 공정은 침전물을 없애고 유체에서 오염물질을 제거하고 유압 오일 필터를 교체하여 라인의 마모를 줄입니다.