제품 기준
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
Gates 자동차 워터 펌프는 최신 모델과 하이브리드 엔진 시스템에서부터 희귀한 빈티지 자동차와 수입 차량을 아우르는 다양한 차량 시스템에서 탁월한 내구성, 품질, 효율성을 갖춘 것으로 업계에서 인정 받고 있습니다. 모든 Gates 자동차 워터 펌프는 프리미엄 합금 재료를 사용하여 제조되었으며, 실과 베어링에 대해 100% 기능 시험, 주조 및 조립 워터 펌프에 대해 100% 누출 시험을 거쳤습니다. Gates 자동차 솔루션을 통해 신뢰성을 경험하셨던 손쉬운 설치, 정확한 핏, 최적의 차량 성능을 계속해서 신뢰하실 수 있도록 Gates는 절대로 재생하지 않은 최고 품질의 새로운 워터 펌프를 부품 시장에서 제조하기 위해 최선을 다합니다.