제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    Predator® Powerband®

    Gates의 Predator® PowerBand® 벨트 설계는 단열 벨트가 진동하거나, 뒤집히거나, 풀리에서 튕겨져 나오는 구동 장치에서의 대안으로 적용이 가능합니다. 이 제품은 벨트가 단일 몸체로써 작동할 수 있도록 여러 개의 브이 벨트를 영구적인 고강도 타이 밴드로 결합한 사양입니다. Predator® Powerband® 벨트는 까다로운 적용 분야와 가혹한 환경을 위해 특별히 설계되었으며 진동에 대해 높은 저항성을 제공합니다. 어려운 요구 사항이 많은 적용 분야를 위해 특별히 설계된[Heavy duty] 벨트 구조는 매우 높은 충격 강도, 전동 용량, 내마모성을 제공합니다.

    • 아라미드 심선은 매우 높은 강도와 제한된 신장 특성과 함께 강철과 대등한 강도의 내구성을 가지고 있습니다.
    • 베어백[Bare-Back] 커버는 잔여물이 남지 않도록 방지하며 극심한 충격 부하 환경에서는 벨트가 미끄러지게 하여 열 축적을 줄이고 벨트 수명을 연장합니다.
    • 다중 레이어[Layer] 타이 밴드는 우수한 측면 강성을 제공하여 벨트가 구동 중 뒤집히거나 이탈하지 않도록 방지합니다.

    특징과 장점

    • 전기 전도성(ISO 1813)(8VP에 대해서는 제외)이 있으며 2014/34/EU- ATEX 지침에 명시된 조건에서 사용 가능.
    • 다중 레이어 타이 밴드는 우수한 측면 강성을 제공하여 벨트가 드라이브에서 뒤집히거나 이탈하지 않도록 방지합니다.
    • Gates 커브는 심선이 균일한 하중 분포를 통해 벨트 측면의 균일한 마모와 벨트 수명 연장이 가능하도록 풀리 그루브와 완전히 접촉하도록 디자인 되었습니다.
    • 심한 미끄러짐[slip]이 있는 경우에도 벨트는 열 축적으로 인한 화재가 발생하지 않습니다.
    • 표준 구성 브이 벨트에 비해 동력 전달 능력이 최소 40% 이상 높습니다.
    • 벨트 안정성을 개선하기 위한 고무에 섬유 충전재 혼합.
    • 온도 범위 -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F).
    • 아라미드 심선이 충격 하중을 쉽게 처리합니다.
    • 강력한 타이 밴드가 모든 벨트의 배면에 부착됩니다.
    • 벨트를 지속적으로 재인장할 필요가 없습니다.
    • 세트[set]로 주문 제작 가능합니다.
    • 더블 레이어 베어백 섬유 커버.
    • 플레스 본드 아라미드 심선.
    • 적은 유지보수, 적은 고장 시간.
    • REACH 및 RoHS 2 준수.

    거친 응용 분야에서도 잘 작동합니다.

    Predator® 벨트는 채굴, 농업, 목재 가공, 유전 장비, 건설, 모래/자갈 작업과 같이 진동성 하중 또는 심한 충격 부하에 노출되는 헤비 듀티 적용 분야를 위한 벨트로 설계되었습니다.

    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Manuals, Guides and Tech Tips