Gates® Poly Chain® GT™ Carbon™ 타이밍 벨트는 다양한 응용 분야에서 고성능을 발휘하고 엄청난 비용을 절감하는 것으로 업계에서 명성이 높습니다. 높은 부하 전달 용량을 필요로 하면서 긴 중심 거리를 가진 응용 장치에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Gates는 동력 전달 능력 증가, 컴팩트함, 굴곡성 및 배면 아이들러 사용도 허용하기 위해 카본 심선을 사용합니다. Gates® Poly Chain® GT™2 스프로킷과 결합하면 롤러 체인과 달리 유지보수가 필요 없는 경량의 내구성이 있는 시스템을 보유하게 됩니다.
Gates의 Poly Chain® GT™ Carbon™ 벨트 구동 장치는 전 세계 사업장에서 입증된 성공 사례를 바탕으로 성능을 향상하고 경비를 절약하여 고객님의 응용 분야를 즉각적으로 개선해 드립니다.
1917년, John Gates는 전 세계가 알고 있는 바와 같이 브이 벨트를 발명하여 동력 전달에 변혁을 가져왔습니다. 그리고 거의 한 세기만에 Gates® Corporation은 혁신적인 Poly Chain® 타이밍 벨트로 다시 한 번 이 업계를 강력하게 사로잡았습니다. Gates는 한 때 중장비 응용 분야의 유일한 선택지였던 값비싸고 무겁고 노동 집약적인 롤러 체인 구동 장치 대신 유지보수가 필요 없고 지저분한 문제가 발생하지 않으며 고출력인 대체 제품을 제작할 기회를 발견했습니다. 현재 Gates는 모든 Gates 솔루션을 사용하여 동력 전달 가능성의 한계를 넓히기 위해 계속 전진하고 있습니다.