벨트 심체를 패브릭 커버로 감싼 Gates의 밴드형 브이 벨트는 극한 조건에서도 뛰어난 내마모성을 보장합니다. 오일, 오염 물질, 열에 대해 더 큰 보호 기능을 제공하기 위해 각각의 밴드형 브이 벨트는 인장력과 굴곡력, 피로 및 충격 부하에 저항성이 높습니다.
Quad-Power® 4 Powerband® 구조는 균일한 하중 분배와 각 열의 벨트가 sheave-groove에 안전하게 고정되어 있어 여러 벨트가 단일 장치로 작동할 수 있습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기상표 등록된 Gates Tri-Power® PowerBand® 벨트는 유연성과 부하 전달 용량의 조합이 우수한 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기열악한 환경에서도 구동 될 수 있도록 제작된 Predator® 싱글 벨트는 매우 까다로운 적용 분야에서 고마력 모터, 빈번한 충격 부하, 고열, 가혹한 작동 환경을 감당할 수 있도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기가혹환 환경과 어려운 요구 사항이 많은 적용 분야를 위해 특별히 설계된 Gates의 Predator® PowerBand® 벨트는 매우 높은 충격 강도, 전동 용량과 내마모성을 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Truflex® 벨트는 협소한 공간에서 길이 조정을 최소화하여 장착 할 수 있도록 우수한 길이 안정성을 갖춘 제품으로 모든 산업용 경량 응용 장치에 적용할 수 있는 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기이것은 균등한 하중 분배는 물론 더 강력하고 안정적인 솔루션과 각 열의 벨트가 풀리홈에 단단히 피팅되어 있다는 것을 의미합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Gates Hi-Power™ PowerBand™ 브이 벨트는 다수의 단열 벨트가 단일 벨트와 같은 기능을 하도록 결합된 사양으로 균일한 하중 분배가 가능하고 각 단열이 sheave-groove에 안전하게 고정됩니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기래핑[wrap]된 클래식 섹션 Hi-Power 브이 벨트는 농업 및 산업 응용 장치에서 높은 신뢰도에대해 오랜 명성을 가지고 있습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기랩(wrap) 구조의 강도와 세폭 브이 벨트의 경제성을 결합한 Gates Super HC® V벨트는 더 작은 공간에서 더 강력한 동력 요건, 더 긴 수명을 제공하며 전반적인 구동 비용을 현저히 절감합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기