사용하고 계신 장치에 정확한 호스 압력을 제공해 드리므로 유압 호스가 생산을 최대화하고 고장 시간을 최소화할 수 있습니다. 이는 모두 Gates의 적합한 호스 설계와 재료 구성에서 비롯됩니다. Textile 브레이드로 보강된 Gates 유압 호스는 중간 및 낮은 압력의 유압 응용 장치(작동 압력이 300psi 미만) 및 중간 압력 호스(최대 3,000psi)에 적합하도록 경량으로 유연하게 제작되었습니다.
흡입 라인 또는 저압 리턴 라인 내의 석유 및 수계 유압 유체용으로 추천.
모든 부품 보기상세 정보 보기저압 청소 및 유압 시스템, 석유계 유압유, 물, 글리콜 부동액 솔루션, 엔진 윤활유, 공기를 사용하는 리턴 라인 및 저압 라인에 추천.
모든 부품 보기상세 정보 보기