제품 기준
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
100년 넘는 시간 동안 Gates는 브이 벨트의 선도 제조업체로서 특히 경쟁사 벨트보다 최대 5배 더 오래 벨트를 사용할 수 있도록 설계하였으므로 Gates의 벨트를 사용하시면 정밀 장비를 더 오래, 보다 효율적으로 운영하실 수 있습니다. 높은 충격 강도, 벨트 고장에 대해 최상의 방어 장치가 필요한 경우나 플렉스와 부하 운반 용량의 조합이 필요한 경우 Gates 브이 벨트를 사용하시면 작업을 더 수월하게 수행하실 수 있습니다. 다양한 전동 공구와 정밀 장비에 대해 정확한 순정 핏을 제공하는 브이 벨트 유형(링크형, 코그형, 마이크로 리브형)은 오직 Gates에서만 찾으실 수 있습니다.