제품
  • 제품
  • 내용

    나선형 와이어 호스 및 커플링

    고압. 고충격. 고성능. 이 제품은 강력한 장비와 토공 기계를 위해 제작된 Gates의 나선형 와이어 호스, 커플링과 액세서리입니다. 네 개 또는 여섯 개 레이어로 된 나선형 와이어 보강재가 가장 어려운 작업 조건에서도 내구성 있고, 오래 지속되는 성능을 발휘할 수 있도록 우수한 킥 저항과 내마모성을 제공합니다.

    7 제품

    G8K 커플링

    부품

    일체형 8000 PSI No-Skive 커플링은 캐터필러형 플랜지에만 제공됩니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    GlobalSpiral MAX 커플링

    부품

    고압 나선형 와이어 호스용 노 스카이브 커플링 설계로 빠르게 맞춤 제작 조립이 가능합니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    GlobalSpiral 커플링

    부품

    Gates® GlobalSpiral 커플링은 초고압, 높은 충격 압력의 유압 장치에서 우수한 성능을 제공합니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    EFG3K 스파이럴 호스: 210 Bar

    부품

    초고압 및 높은 임펄스의 유압 응용 장치에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    EFG6K 와이어 스파이럴 호스: 420 Bar

    부품

    초고압 및 높은 임펄스 압력의 라인에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    EFG4K 나선형 와이어 호스: 280 Bar

    부품

    초고압 및 높은 임펄스의 유압 응용 장치에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    EFG5K 스파이럴 호스: 350 Bar

    부품

    초고압 및 높은 임펄스의 유압 응용 장치에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품
    7 제품