100년이 넘는 시간 동안 벨트를 설계, 혁신, 제조한 경험을 바탕으로 Gates의 전문 기술을 고객님께 제공해 드릴 때가 왔습니다. Gates의 무밴드형 브이 벨트는 효율성을 높이고 고장 시간을 줄이도록 설계되어 런인 기간이나 재인장이 필요하지 않으므로 유지 보수 없이 높은 성능을 경험하실 수 있습니다.
품질, 안전성, 신뢰성에 대한 당사의 까다로운 기준에 맞게 제작된 Metric Power™ 브이 벨트 구조는 매우 뛰어난 유연성 및 신장 저항성과 함께 그 무엇과도 견줄 수 없는 부하 전달 용량을 보장합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기상표 등록된 Gates Tri-Power® PowerBand® 벨트는 유연성과 부하 전달 용량의 조합이 우수한 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기기존 벨트를 사용해 오던 Heavy duty 구동 장치에서 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 제작되었으며, 작은 지름의 풀리와 배면 아이들러를 적용하는 구동 장치에 적합합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기혁신적인 최소 신장 심선 기술을 사용한 Gates Quad-Power 4 로우 엣지[Raw edge] V-벨트는 재인장, 수리 및 교체 등의 고장 손실을 없애고 제품 수명을 연장하도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기진동하중, 충격 부하 또는 심한 진동에 노출되는 구동 장치를 위해 설계된 Gates PowerBand® 벨트는 재인장, 수리 및 교체 등 비용이 많이 드는 고장 시간을 제거하여 제품 수명을 연장할 수 있도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Super HC® MN V-벨트는 모든 산업용 고부하설비의 세폭 V-벨트 구동에 사용할 것을 적극 권장하며, 내굴곡성과 고부하 용량의 탁월한 조합을 제공하여 동일한 사이즈의 타벨트 대비 최대 3배의 마력을 전달합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Quad-Power® 4 Powerband® 구조는 균일한 하중 분배와 각 열의 벨트가 sheave-groove에 안전하게 고정되어 있어 여러 벨트가 단일 장치로 작동할 수 있습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기