제품 기준
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
오프로드로 주행할 때 차량이 고장 나는 일이 발생해서는 안 됩니다. 차세대 연속 가변 변속기(CVT) 벨트는 그 어느 때보다 더 뛰어난 성능과 내구성을 보여주고 있습니다.
Gates® G-Force™ 벨트 포트폴리오는 레크리에이션 파워스포츠 장비의 요구 사항을 충족하기 위해 독점 설계 소프트웨어, 첨단 재료 및 프로세스 기술을 활용합니다.
트레일 라이딩, 농사, 목장 운영 또는 익스트림 라이딩에 관계없이 Gates® G-Force™ 벨트는 가장 까다로운 오프로드 조건에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
CVT 벨트는 다른 벨트와는 다르게 열을 견딜 수 있는 벨트입니다. 오늘날의 고성능 플랫폼은 그 어느 때보다도 벨트 기술에서 동력 전달 요구 사항이 더 많습니다. 급가속 및 높은 가변 토크 부하는 벨트의 성능을 저하하는 엄청난 압축과 과도한 열을 발생시킵니다. Gates® G-Force RedLine™ CVT 벨트 는 다른 벨트 합성물보다 훨씬 더 뛰어난 축 강성과 내열성을 제공하는 당사의 고유한 섬유 보강 EE 컴파운드로 제작되었으며 특허를 받았습니다. 그렇기에 이 제품은 극한 주행 조건에서도 뛰어난 내열성, 내구성, 하중 전달 능력을 제공합니다. 그 결과로 높은 가속도, 빈번한 백 시프팅, 무거운 부하로 인해 CVT 시스템에서 나타나는 극도의 마찰력, 심한 압축력, 과도한 열을 더 잘 견딜 수 있는 동력 전달 벨트가 만들어졌습니다.
업계 최초의 진정한 카본 인장 벨트인 Gates® G-Force™ C12 연속 가변 변속기(CVT) 벨트를 경험해 보십시오. 이 벨트는 드롭인* 성능을 발휘할 수 있도록 설계되었으며, ATV, UTV, 사이드 바이 사이드, 스노우모빌에서 뛰어난 강도, 유연성, 내구성을 제공합니다.
* 필요에 따라 클러치 편향을 조정해야 할 수도 있습니다.
Gates® G-Force™ 연속 가변 변속기(CVT) 벨트는 저마력에서 중간 마력의 ATV, UTV, 스노우모빌에서 이상적인 성능, 내구성, 단순함, 가치를 제공할 수 있도록 설계되었습니다.