제품
  • 제품
  • 내용

    석유 및 가스

    드릴링

    고객님은 드릴작업을 알고 있습니다. Gates도 그렇습니다.

    전 세계 지상과 해상 석유 시장의 신뢰를 받고 있는 유전 공급업체로서 Gates의 혁신적인 에너지 회수 솔루션은 석유 시추 굴착 장비의 거의 모든 부품과 작동을 지원하는 장비에서 찾으실 수 있습니다. 최상의 구동에서 머드 펌프까지 그리고 그 사이의 모든 것에 이르기까지 당사의 업계 전문가 팀과 제품 엔지니어어가 설계, 테스트, 제조합니다.  Gates 솔루션은 가장 까다로운 환경에서도 가장 복잡한 펌프 및 유압 장비에 동력을 공급하는 것으로 신뢰 받고 있습니다.

     

    • 일반적인 시추 굴착 장비에는 1000-3000개의 굴곡성 호스 조립품이 있으며 호스가 한번 고장 나면 전체 작동이 중단될 수 있습니다.
    • 호스 조립품의 95%는 3000 PSI 이상의 압력에서 작동합니다.
    • 호스를 잘못 사용하면 고장 시간과 관련한 비용으로 해저 굴착선과 육지 굴착 장비에 상당히 많은 비용이 발생할 수 있습니다. 환경적 영향도 상당한 지연을 초래할 수 있습니다.

    Gates는 귀사의 굴착 장비를 계속 작동할 수 있게 합니다.

    귀사의 굴착 장비에는 수천 개의 굴곡성 호스 조립품이 설치되어 있으며 이는 빠르고 안전하게 드릴링해야 하는 필수 시추 요건을 충족하는 데 매우 중요합니다. Gates의 유체 동력 솔루션을 사용하여 직원이 작업을 감당할 수 없는 부품을 필요로 하는 일이 없게 하십시오. Gates는 현장 테스트 부품, 맞춤형 호스 조립품, 시추 작업을 계속 진행하고 운영 비용을 확인해야 하는 응용 장치 지원 팀을 보유하고 있습니다.

    파트너십을 통해 귀사의 석유 및 가스 작업을 최적화합니다.

    Gates는 단지 귀사의 필수 장비에 뛰어난 부품을 제공하는 것뿐만 아니라 그 이상을 제공합니다. Gates는 귀사의 석유 및 가스 작업을 극대화하고 고장 시간을 최소화하는 파트너입니다. Gates는 안전 인식을 높이고, 귀사의 작동 환경에 맞는 맞춤형 솔루션을 제작하며, 전 세계적으로 제공되는 현장 서비스로 데이터 지원 위험 관리를 발전시킬 수 있는 프리미엄 엔지니어링 및 서비스(E & S)를 제공합니다. Gates가 귀사의 수익을 높이는 방법을 알아보시려면 가까운  Gates E&S  사업장으로 문의해 주십시오.