제품
  • 제품
  • 내용

    지상 채광

    유지 보수 감소 더 많은 채석

    유압 호스는 가혹한 환경에서 고객의 남는 재고를 줄이고 비용을 크게 절감하는 데 도움을 줄 수 있도록 설계되었으며, 강력한 선형 벨트 컨베이어 드라이브 구성 요소를 갖추고 있습니다. Gates의 혁신적인 지상 채광 솔루션은 이러한 모든 것을 사용하여 장비 유지 보수를 최소화하고 가동 시간을 극대화하며 최대한 생산적으로 계속해서 광물을 채굴할 수 있도록 설계되었습니다.

    • 열악한 유체 동력과 동력 전달 제품으로 인해 발생하는 유압 동력 및 벨트구동부의 고장은 상당한 많은 비운영 시간을 차지합니다.
    • 반품되지 않는 순정품 재고가 남게 되면 매년 상당한 양의 비용이 발생할 수 있습니다.
    • Gates 채광 솔루션은 고장 시간을 크게 줄이고, 재고를 관리하며, 수익을 최적화할 수 있도록 도움을 드립니다.

    재료의 품질이 좋으면 채굴량이 높다는 것을 의미합니다.

    광산업계 관리자들은 광물 채광설비의 채석 능력이 부품의 품질이 달려있다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 이유로 전 세계 수백 개의 개방형, 절벽, 긴협곡과 전설용 설비 회사에서 Gates와 제휴하는 것입니다.

    최고의 성능을 제공하는 지상 채광 솔루션

    Gates 지상 채광 솔루션은 강력한 채굴 응용 장치에서 상당히 더 오래 지속되는 것으로 입증되었습니다. Gates는 까다로운 굴착 응용 장치를 위해 부식, 마모, 연마를 방지할 수 있도록 호스와 커플링을 설계하고 테스트 시간을 안정적으로 견딜 수 있도록 유압 솔루션을 설계합니다. 모든 Gates 제품은 채굴 작업을 더 오래 가동할 수 있고 장비가 이전보다 더 많이 운반하고, 구멍을 뚫고, 파내고, 이동할 수 있도록 유지하는 고품질 구조로 재료 과학의 최첨단에서 제조됩니다.