제품
  • 제품
  • 내용

    Longwall 채탄법

    귀사의 목표가 더 많은 양의 석탄을 채탄하는 것이기 때문입니다.

    Longwall 채탄법은 석탄 채탄에서 가장 효율적인 방법 중 하나입니다. 그것은 또한 가장 힘든 문제 중 하나입니다. Gates는 세계 최고 수준의 재료 과학과 전문가 엔지니어링으로 구성하여 Longwall 채탄 공정의 어려운 문제를 해결할 수 있는 제품을 제조합니다. 지하의 석탄 채굴은 복잡하고 위험한 공정이므로 가장 필요할 때 장비가 계속 작동하도록 보장하기 위해 Gates는 유압(유체 동력) 및 동력 전달 구성 요소를 최고 수준의 안전, 신뢰성, 효율성에 맞게 테스트합니다.

    • 평균적인 장벽에서 보호 장치를 이동하고 모든 구성 요소를 분리하려면 수백 시간의 총 작업 시간이 소요될 수 있으며 고장 시간으로 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.
    • 반품되지 않는 OEM 재고가 남게 되면 비용이 많이 들고 비용은 매년 누적됩니다. 귀사의 현지 Gates 공인 제작자는 귀사의 모든 설비의 조립품 요구 사항을 제공할 수 있습니다.

    운영상의 어려운 문제를 극복해 보십시오.

    Longwall 채탄의 극한 환경에서 귀사의 필수 장비는 작업자의 안전을 위태롭게 하지 않고, 작업 시 예상치 못한 고장 시간이 발생하지 않는 극한의 요건을 견딜 수 있어야 합니다. Gates 유압 및 채굴 호스 솔루션은 업계 표준을 충족하거나 능가하며 부식, 마모, 연마를 견디므로 가혹한 지하 환경과 장비에 다수 교대 또는 24시간 운영이 배치되는 극도의 작업 부하에 이상적입니다.

    더 안전한 장벽식 환경을 위한 혁신적인 락킹 시스템

    Gates의 혁신적인 솔루션은 표준 채굴 작업을 완벽하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. Gates iLok 5,000PSI 핸드 토크 커플링 기술은 안전하고, 육안으로 볼 수 있으며, 쉽게 작동하는 핸드 토크 잠금 시스템을 제공하므로 작업자들이 장벽식 채탄 장비를 이동하고 재조립하기 위해 위험한 방법에 의존할 필요가 없습니다.