제품 기준
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
지하 갱도의 작동 환경은 세상에서 가장 높은 압력, 온도, 가장 가혹한 작업 환경으로 이루어져 있습니다. 이러한 환경에 관계없이 연속 채광 장비가 중단되지 않게 해야 합니다. Gates 엔지니어 및 업계 전문가들은 연속 채광 조작자와 협력하여 귀사의 작동 장치에 존재하는 복잡한 요구 사항을 파악하고, 뛰어난 내구성, 안전성, 안정적인 성능으로 Gates 동력 전달 및 유체 동력 채광 솔루션을 개발해 왔습니다.
온도와 압력이 증가함에 따라 장비가 고장 날 가능성도 늘어납니다. 대부분의 유압 응용 장치가 65˚~145˚C( 150˚~300˚F) 사이에서 작동하는 것을 고려하여 귀사의 작동 환경이 계속 가동하려면 믿고 사용하실 수 있는 유압 호스, 슬리브, 어댑터가 필요합니다. Gates 유압 채광 솔루션은 극한의 온도에서도 기능을 수행할 수 있도록 설계되어 있으며 가동 시간을 개선하여 비용과 시간을 절감하고, 가장 중요한 점으로는 귀사의 직원을 안전하게 지켜드립니다.