제품
  • 제품
  • 내용

    마이크로모빌리티

    자전거

    Gates 카본 드라이브는 전 세계 자전거 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. Gates는 모든 유형의 자전거 이용자 분들에게 혁신적인 자전거 솔루션을 제공합니다. 어드벤처 산악 자전거를 타는 분부터 도시로 통근하는 분까지 Gates의 혁신적인 자전거 제품을 사용하시면 더 멀리, 더 빨리 이동하실 수 있습니다. 녹과 그리스에서 해방되실 수 있습니다. 시중에 가장 강력한 드라이브 옵션으로 부드럽고 효율적인 주행을 경험해 보세요.

    페달링 프로그레스

    자전거는 효율적이고 경제적이며 건강한 교통 및 취미 수단입니다. Gates는 자전거의 드라이브 트레인을 다시 생각하여 자전거의 가장 약한 링크 중 하나인 기름지고 소음이 많은 체인을 교체함으로써 자전거 디자인을 혁신하고 있습니다. Gates Carbon Drive는 자전거 정비의 번거로움을 최소화하고 자전거 타기의 재미와 효율성을 극대화하는 깨끗하고 조용하며 가볍고 튼튼한 벨트 구동 시스템입니다. 녹이 슬지 않습니다. 그리스가 필요하지 않습니다. 불필요한 작업을 할 필요가 없습니다. Gates Carbon Drive 자전거 타기를 간편하게 만들어 더 많은 사람이 쉽게 더 자주 자전거를 탈 수 있게 합니다.

    미래로 나아가세요

    Gates는 자전거 산업이 속박되지 않도록 지원하고 있습니다. Gates의 Carbon Drive 벨트는 구형 체인을 더 강력하고, 더 깨끗하고, 더 조용하고, 더 안정적이고, 거의 유지 관리를 할 필요가 없는 솔루션으로 교체합니다. 스프로킷, 크랭크, 드라이브 트레인 부품은 당사에서 규모가 크고 계속해서 성장하고 있는 제품군입니다. 전 세계 최상위 제조업체 수백 곳은 이러한 제품군과 결합된 위와 같은 성능 이점을 이유로 Gates Carbon Drive 벨트를 선택해 왔습니다. 전기 자전거와 도시 통근자부터 산악 자전거, 화물, BMX, 글로벌 트레킹, 심지어 스핀 클래스 고정식 자전거까지 모든 스타일 범주에 걸쳐 있는 수천 개의 자전거 모델에서 당사의 혁신을 느끼실 수 있습니다. 또한, Gates는 자전거 공유의 발전에 힘을 실어드리고 있습니다. 자전거 공유 프로그램은 전 세계 도시에서 급증하고 있으며 단거리 주행과 대중교통 허브에서 출퇴근하는 "마지막 도보 구간"을 위해 저렴한 가격으로 자전거 대여를 제공함으로써 교통 혼잡을 해소하는 데 도움을 주고 있습니다. Gates Carbon Drive를 사용함으로써 자전거 공유 프로그램은 선단 유지보수 비용을 절감하고, 고객 만족도를 높이며, 더 많은 장소에 더 많은 자전거를 배치할 수 있습니다.

     

    • 체인과는 다르게 Gates Carbon Drive 벨트는 절대 늘어나지 않고 절대 녹슬지 않으며 절대 윤활 작업을 할 필요가 없습니다. 더러워지면 그냥 호스 물로 씻어내기만 하면 됩니다. 그리고 일반적으로 이 카본 드라이브 벨트는 Gates의 탄소 섬유 인장 코드 기술로 인해 표준 체인보다 2~3배 더 긴 수명을 제공합니다.
    • Gates Carbon Drive 벨트 시스템은 자전거용으로 처음부터 설계되고 제작되었습니다. Gates 제품군에는 고연비 헤비 듀티 응용 장치를 위한 프리미엄 CDX 라인과 도시 및 시내에서 사용할 수 있는 저렴한 CDN 라인이 있습니다.
    • 전 세계 500개 이상의 자전거 브랜드가 모든 스타일에 걸쳐서 수천 개의 자전거 모델에 Gates Carbon Drive를 사용합니다.
    • 자전거 브랜드에서는 끊임없이 품질과 신뢰성에 대해 Gates Carbon Drive를 자전거 업계 최고의 공급업체 중 하나로 칭하고 있으며 이는 Gates가 열심히 노력해서 이룬 명성입니다.
    Gates red carbondrive belt on a bike

    모든 사람들을 위한 제품

    산악, 도로, 도시에서 자전거를 타는 사람은 모두 Gates의 혁신적인 Carbon Drive 기술의 혜택을 경험하실 수 있습니다. Gates는 현재의 체인을 더 스마트한 벨트로 교체하고 있습니다.

     

    Carbon Drive에 대해 자세히 알아보기