제품 기준
모두 동력 전달
모두 유체 동력
모두 기타 제품
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
MEGASYS™ MXT™ 프리미엄 유압 호스
자동차 산업 방문
모든 산업
Gates 글로벌 석유 및 가스
eCrimp™ 데이터베이스
지식 센터
이력 보기
고압. 고충격. 고성능. 이 제품은 높은 성능의 설비와 건설장비를 위해 제작된 Gates의 와이어 스파이럴 호스, 커플링과 액세서리입니다. 네 층 또는 여섯 층의 와이어로 된 와이어 스파이럴 호스가 가혹한 작업 조건에서도 높은 내구성을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다.
일체형 8000 PSI No-Skive 커플링은 캐터필러형 플랜지에만 제공됩니다.
고압 나선형 와이어 호스용 노 스카이브 커플링 설계로 빠르게 맞춤 제작 조립이 가능합니다.
초고압 및 높은 임펄스의 유압 응용 장치에 권장.
초고압 및 높은 임펄스 압력의 라인에 권장.
Gates® GlobalSpiral 커플링은 초고압, 높은 충격 압력의 유압 장치에서 우수한 성능을 제공합니다.