제품
  • 제품
  • 내용

    와이어 브레이드 호스 및 커플링

    고성능 굴곡성이 필요하신 경우 반드시 Gates 와이어 브레이드 유압 호스, 커플링, 액세서리를 사용해 보십시오. 이 호스는 싱글 또는 더블 브레이드 와이어 보강 기술을 사용하여 킹크에 대한 높은 저항성, 탁월한 인장 강도, 더 작은 굽힘 반경을 제공하므로 고압 및 중압 석유, 수성, 일반 산업용 액체 운반에 이상적입니다. 유압 호스 조립품을 위한 맞춤형 호스 길이 절단, 개별 브랜드 라벨링, 안전 및 응용 장치 교육이나 자료가 필요하신 경우 Gates 고객 서비스 팀에 문의하시길 바랍니다.

    12 제품

    CM2T-MTF 와이어 브레이드 호스: EN 857 2SC - MegaTuff® 커버

    부품

    좁은 설치 영역에 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    M2T® 와이어 브레이드 호스: SAE 100R16

    부품

    긴장측 영역에서 경로 배치와 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인 응용 장치용으로 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    와이어 브레이드 호스 120 Bar

    부품

    산업용 장비, 건설장비, 농기계의 뛰어난 작동 반응을 위해 설계된 유압 파일럿 제어 장치.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    MXT 와이어 브레이드 호스: SAE 100R16

    부품

    고성능 보강재, 고품질, 내마모성 고무로 제작된 MXT™는 계속해서 진화하는 고객의 요구사항을 만족시키기 위해 설계되었습니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    Plant Master® 300NC

    부품

    Plant Master® 300NC 호스는 뛰어난 굴곡성과 공기, 물, 가장 중요한 사항인 전류에 최대 저항성을 갖춘 프리미엄급 호스를 필요로 하는 라인을 위해 특별하게 설계 및 제작되었습니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    MegaCrimp® 커플링

    부품

    MegaCrimp 커플링은 완전한 검증을 거친 EN-성능 커플링으로 특허받은 대단히 혁신적인 누출 방지 씰을 제공합니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    CR1 1WB 호스 - SAE 100R1 - EN 853 1SN

    부품

    일반적인 유압 라인 용도로 제작된 Gates® PRO™ Series CR1 유압 호스는 1WB 구조이며 뛰어난 성능을 제공합니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    G-1 와이어 브레이드 호스: EN 853 1SN

    부품

    중압 유압 라인용으로 추천하며 생분해성 유압 유체와 호환 가능.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    CR2 2WB - SAE 100R2 - EN 853 2SN

    부품

    일반적인 유압 장치용으로 제작된 Gates® PRO™ Series CR2 유압호스는 2WB 구조이며, 뛰어난 성능을 제공합니다.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    M5K 와이어 브레이드 호스: 350 Bar

    부품

    좁은 설치 영역에서 설치가 용이함, 고압의 유압 라인에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    M4K-MTF 와이어 브레이드 호스: 280 Bar - MegaTuff® 커버

    부품

    긴장측 영역에서 경로 배치와 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인 응용 장치용으로 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품

    G2 와이어 브레이드 호스: EN 853 2SN

    부품

    좁은 설치 영역에서 설치가 용이함, 고압의 유압 오일 라인에 권장.

    모든 부품 보기상세 정보 보기
    의  제품
    의  제품
    12 제품