제품 기준
Gates 신제품
Gates가 재료 과학의 경계를 넘어서는 혁신적인 신제품을 공급해 드릴 것 입니다. Gates는 지속적으로 기대치를 초과하는 제품을 제작하며 산업 표준을 능가합니다. Gates는 당사의 고객님이 운용하는 모든 것을 지원하기 위해 계속해서 제품 카탈로그와 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
고압의 유압 오일 라인 응용 장치용에 권장됨. 좁은 설치 영역에 설치가 용이함. SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 및 ISO 1436 2SN R2 요건 및 EN 857 2SC와 EN 853 2SN 규격 이상의 성능을 만족합니다. 권장 커플링: GlobalSpiral 커플링(-6 ~ -20), GlobalSpiral 플러스 커플링(-24 및 -32), MegaCrimp 커플링(-4 ~ -20), 스테인리스강 B 커플링.