제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    M5K 와이어 브레이드 호스: 350 Bar

    고압의 유압 라인에 권장됨. 좁은 설치 영역에 설치가 용이함. ISO 18752 Grade B 규격 이상의 성능을 만족합니다. 권장 커플링: GlobalSpiral™ 커플링, MegaCrimp™커플링, 스테인리스강 B 커플링.

    • M5K 호스는 합성 에스테르, 폴리글리콜, 식물성 오일과 같은 생분해성 유압 유체뿐만 아니라 석유계 유체와 호환 가능합니다.
    • 뛰어난 플렉스 임펄스 성능: 산업 표준의 3배인 600,000회의 임펄스 사이클 시험을 거쳤습니다.

    특징과 장점

    • 일반적인 굴곡 반경보다 더 작은 굴곡 반경을 가지며, 더 높은 굴곡성을 가져 설치가 용이합니다.
    • 최고 사용 압력에서 EN 857 2SC의 70% 및 EN 853 2SN의 50%.
    • 형식 승인: DNV, GL, LR, BV.
    • 표준: Gates 소유 재산.
    • MegaCrimp™에 대해 검증 완료.
    • 작동 압력: 35 MPa.
    • 커버: MSHA 승인.
    • 온도 범위:
        • -40°C ~ +100°C
        • -40°F ~ +212°F
    • 설계 요소: 4:1.
    • 사이즈: 6.3mm ~ 12.7mm.