제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    M4K-MTF 와이어 브레이드 호스: 280 Bar - MegaTuff™ 커버

    고압의 유압 오일 라인에 권장됨. 좁은 설치 영역에 설치가 용이함. ISO 18752 Grade B, SAE 100R19 및 ISO11237 R19 규격 이상의 성능을 만족. 권장 커플링: GlobalSpiral 커플링, MegaCrimp 커플링, 스테인리스강 B 커플링(-4 ~ -8), 스테인리스강 S 커플링(-12 & -16).

    • M4K 호스는 합성 에스테르, 폴리글리콜, 식물성 오일과 같은 생분해성 유압 유체뿐만 아니라 석유계 유체와 호환 가능합니다.
    • 뛰어난 플렉스 임펄스 성능: 산업 표준의 3배인 600,000회의 임펄스 사이클 시험을 거쳤습니다.
    • 난연 허용 규격 MSHA 2G를 충족합니다.

    특징과 장점

    • ISO 6945에 따라 표준 M4K 커버 내마모성의 300배, 뛰어난 오존 및 기후 저항성을 제공하는 Gates의 특수 MegaTuff™ 커버.
    • 모바일 및 고정 유압 플랫폼에서 더욱 우수한 성능, 굴곡성 및 쉬운 설치가 가능합니다.
    • 최고 사용 압력에서 EN 857 2SC의 50% 및 EN 853 2SN의 40%의 굴곡 반경.
    • 굴곡성이 필요한 고압 라인에서 스파이럴 호스에 대한 대안.
    • 형식 승인: DNV, GL, LR, BV 및 ABS.
    • MegaCrimp™에 대해 검증 완료.
    • 작동 압력: 28 MPa.
    • 온도 범위:
        • -40°C ~ +100°C
        • -40°F ~ +212°F
    • 설계 요소: 4:1.
    • 사이즈: 6.3mm ~ 19mm.