제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    MXT 와이어 브레이드 호스: SAE 100R16

    MX™는 계속해서 진화하는 고객의 요구사항을 만족시키기 위해 설계되었습니다. 현재 Gates는 특허 출원 중인 제품에 맞는 새로운 소재와 프로세스 혁신을 통해 더 가볍고, 더 튼튼하고, 더 유연한 새로운 제품 솔루션을 제공합니다. 강력한 고성능 보강재, 고품질, 내마모성 고무로 제작된 MX™는 프리미엄 제품으로, 업계 표준을 넘어서는 성능을 제공합니다.

    • 산업 표준의 3배인 600,000회의 임펄스 사이클 시험을 거쳤습니다.
    • 더 빠르고, 더 쉬운 설치를 할 수 있도록 호스를 굽히는데 필요한 힘을 최대 40%까지 줄였습니다.
    • SAE 100R16, ISO 11237 R16 및 EN857 2SC 규격을 만족합니다.

    특징과 장점

    • SAE 100R16 및 100R17* 치수 및 성능을 만족합니다. SAE 100R2 및 SAE 100R19* 성능을 만족합니다. EN 853 2SN 및 EN 857 2SC 성능을 만족합니다(*SAE 100R17의 경우 최대 -12 그리고 SAE 100R19의 경우 최대 -8을 포함한 크기에만 적용).
    • 완전한 유압 시스템 솔루션을 제공하는 Gates MegaCrimp 커플링 및 Gates Crimpers와 호환 됩니다.
    • 범용 다목적 호스와 재고 통합.
    • MSHA 난연성 규정을 만족합니다.
    • 온도 범위
        • -40°C ~ +100°C
        • -40°F ~ +212°F