제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    TH8 열가소성 유압 호스: SAE 100R8

    고압 라인, 특히 마스트 풀리 시스템으로 구성된 자재 취급 장비(지게차, 인양 장치, 유압식 붐 크레인 등).

    • 커버: 일반적인 유압 및 공압 장비 수리에 사용하기 위해 Black TH8은 핀홀 되어 있습니다.
    • TH8NC: 사이즈 -04, -06, -08은 비전도성 버전으로도 이용 가능.
    • ISO 3949 R8. EN 855 R8. SAE 100R8 규격 이상의 성능을 만족.

    특징과 장점

    • MegaCrimp®과 함께 검증됨.
    • 온도 범위:
        • -53°C ~ +92°C
        • -63°F ~ +198°F
    • 사이즈: 6.3mm ~ 25.4mm.