제품
  • 제품
  • 내용

    와이어 스파이랄 호스 및 커플링

    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    EFG6K 와이어 스파이럴 호스: 420 Bar

    초고압 및 높은 임펄스 압력의 라인에 권장. EFG6K는 SAE 100R15 사양의 요건 및 EN 856 4SP(-6, -8, -10 및 -12), EN 856 4SH(-12, -16 및 -20)와 ISO 3862 Type R15(-6, -8, -10, -12, -16, -24) 규격 이상의 성능을 만족하도록 설계되었습니다. 12EFG6K는 ISO 18752 Grade D를 만족합니다. 권장 커플링: GlobalSpiral 커플링, GlobalSpiral MAX Pressure 커플링, 스테인리스강 S 커플링(-6 ~ -20).

    • EFG6K 호스는 합성 에스테르, 폴리글리콜, 식물성 오일과 같은 생분해성 유압 유체 및 석유계 유체와 호환 가능합니다.
    • 뛰어난 플렉스 임펄스 성능: SAE 100R15 의 50%의 굴곡 반경(-32 제외)에서 1,000,000회의 임펄스 사이클로 시험 완료.

    특징과 장점

    • -6 ~ -20은 GlobalSpiral로 검증됨, -24 ~ -32는 GlobalSpiral Maximum으로 검증됨.
    • 정격 작동 압력에서 EN 856 4SP/4SH 굴곡 반경의 최대 40%.
    • EFG6K MegaSpiral는 SAE 100R15의 굴곡 반경의 1/2에서 평가되었습니다.
    • 난연성 규격 MSHA 2G를 만족합니다.
    • 형식 승인: DNV, GL, LR, BV, ABS.
    • 모든 size에 대해 6000 PSI 정압.
    • 커버: MSHA 승인.
    • 온도 범위:
        • -40°C ~ +121°C
        • -40°F ~ +250°F
    • 사이즈: 5.6mm ~ 50.8mm.
    Resources

    PRODUCT RESOURCES