제품
  • 제품
  • 내용

    와이어 스파이랄 호스 및 커플링

    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    EFG5K 스파이럴 호스: 350 Bar

    초고압 및 높은 임펄스의 유압 라인 장치에 권장. EFG5K는 ISO 3862 R13 사양의 요건 및 EN 856 4SP(-10 ~ -32)와 EN 856 4SH(-20 ~ -32) 규격 이상의 성능을 만족하도록 설계되었습니다. 권장 커플링: -6 ~ -20: GlobalSpiral, -24, -32: GlobalSpiral Maximum.

    • EFG5K 호스는 합성 에스테르, 폴리글리콜, 식물성 오일과 같은 생분해성 유압 유체 및 석유계 유체와 호환 가능합니다.
    • 뛰어난 플렉스 임펄스 성능: EN 856 R13 및 SAE 100R13 굴곡 반경(-32 제외)의 50%에서 1,000,000회의 임펄스 사이클로 시험 완료.

    특징과 장점

    • 사용 압력에서 EN 856 4SP/4SH 굴곡 반경의 최대 40%.
    • EFG5K MegaSpiral는 SAE 100R13의 굴곡 반경의 1/2에서 평가되었습니다.
    • 난연성 규격 MSHA 2G를 만족합니다.
    • 형식 승인: DNV, GL, LR, BV, ABS.
    • 모든 ID에 대해 5000 PSI 정압.
    • 커버: MSHA 승인.
    • 온도 범위:
        • -40°C ~ +121°C
        • -40°F ~ +250°F
    • 사이즈: 9.7mm ~ 50.8mm.