제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    나일론 슬리브 가드

    호스의 내마모 성능을 향상 시킬 수 있는 슬리브. 호스 어셈블리를 외부 마모로부터 보호하는 데 사용됨. 여러 가닥의 호스 또는 호스 어셈블리를 하나로 묶을 때 최대의 보호 성능 제공. 밴드잇 클램프(Band-it clamps) 또는 Gates® 클램프 칼라로 호스에 고정. 중요 사항: 슬리브의 절단된 가장자리를 반드시 가열하십시오.

    • 호스가 조기 마모로 문제가 발생하는 것을 방지하여 고장 시간과 유지 보수 비용이 줄어듭니다.
    • 온도 범위: -40°C ~ 121°C (-40°F ~ 250°F).
    • 크기: 22,9 mm - 111,8 mm.

    특징과 장점

    • 심한 마모에 내성이 극도로 뛰어난 셀프 리니싱 쉴드(self renesing shield)로 텍스쳐 가공사인 “프리즈(friz)"에 수천 개의 작은 나일론 필라멘트가 짜여 있습니다.
    • 나일론 슬리브는 또 다른 보호층을 형성하기 때문에 마모에 대해 독보적인 성능을 가집니다.
    • 또한, Gates 슬리빙은 MSHA 난연성능 승인을 받았습니다.