100년이 넘는 시간 동안 벨트를 설계, 혁신, 제조한 경험을 바탕으로 Gates의 전문 기술을 고객님께 제공해 드릴 때가 왔습니다. Gates의 무밴드형 브이 벨트(Bandless V-Belt)는 효율성을 높이고 고장 시간을 줄이도록 설계되어 런인 기간이나 재인장이 필요하지 않으므로 유지 보수 없이 높은 성능을 경험하실 수 있습니다.
품질, 안전성, 신뢰성에 대한 당사의 까다로운 기준에 맞게 제작된 Metric Power™ 브이 벨트 구조는 매우 뛰어난 유연성 및 신장 저항성과 함께 그 무엇과도 견줄 수 없는 부하 전달 용량을 보장합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기기존 벨트를 사용해 오던 Heavy duty 구동 장치에서 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 제작되었으며, 작은 지름의 풀리와 배면 아이들러를 적용하는 구동 장치에 적합합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Super HC® MN V-벨트는 모든 산업용 고부하설비의 세폭 V-벨트 구동에 사용할 것을 적극 권장하며, 내굴곡성과 고부하 용량의 탁월한 조합을 제공하여 동일한 사이즈의 타벨트 대비 최대 3배의 마력을 전달합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Quad-Power® 4 Powerband® 구조는 균일한 하중 분배와 각 열의 벨트가 sheave-groove에 안전하게 고정되어 있어 여러 벨트가 단일 장치로 작동할 수 있습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기상표 등록된 Gates Tri-Power® PowerBand® 벨트는 유연성과 부하 전달 용량의 조합이 우수한 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기혁신적인 최소 신장 심선 기술을 사용한 Gates Quad-Power 4 로우 엣지[Raw edge] V-벨트는 재인장, 수리 및 교체 등의 고장 손실을 없애고 제품 수명을 연장하도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기진동하중, 충격 부하 또는 심한 진동에 노출되는 구동 장치를 위해 설계된 Gates PowerBand® 벨트는 재인장, 수리 및 교체 등 비용이 많이 드는 고장 시간을 제거하여 제품 수명을 연장할 수 있도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기