Gates 마이크로 브이 벨트(Micro-V® Belt)는 사용 가능한 최첨단 소재와 제조 공정을 사용하여 경쟁 제품보다 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 제조되었습니다. Gates는 세계 최고의 차량 제조사 대부분과 협력하여 오늘날 도로를 주행하는 거의 모든 차량에 적합한 순정 품질을 갖춘 마이크로 브이 벨트(Micro-V® Belt)를 생산해 왔습니다. Gates의 혁신적인 EPDM 마이크로 브이 벨트(EPDM Micro-V® Belt)는 정숙한 성능, 마모에 강한 구조, 업계에서 가장 까다로운 벨트 공차로 셀 수 없이 많은 자동차 기술자들의 신뢰를 받고 있습니다.
특허받은 EPDM(에틸렌 프로필렌 고무) 재질은 상용트럭의 구동 장치내에서 더 높은 내구성, 뛰어난 굴곡성, 안정성, 더 긴 수명을 제공하기 위해 제작되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기특이한 시스템 적용이나 문제가 많은 구동조건을 만족하기 위해 설계된 게이츠 Micro-V® Unique Fit 벨트는 특히 벨트 소음을 제거하고 장력 손실을 감소시켜 구동시스템의 문제를 해결합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기순정품 품질요건과 동등한 규격과 재질의 첨단기술을 보유한 Gates Micro-V는, 최상의 차량 성능을 보장하며, 시장에서 최고의 가치를 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Gates Self-Tensioning기술이 적용된 Gates® Micro-V® 스트레치 핏 벨트는 벨트를 늘려서 장착하는 시스템에 최적의 핏으로 작동합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기