Gates는 지속적인 연구 및 개발에 전념하여 가장 효율적인 고무 싱크로너스 벨트를 개발했습니다. Gates의 고무 싱크로너스 벨트 전 제품군은 무게가 상당히 줄어들었기 때문에 설치 및 교체하기가 더 쉽습니다. 금속 마모가 없음으로 윤활 작업 필요 없음. 에너지 효율 증가 있음.
PowerGrip® GT®2 벨트는 PowerGrip GT 및 HTD 벨트의 두 배 등급을 가진 다양한 고속 구동 적용 장치에 적합한 성능의 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기운전 비용을 모두 절감할 수 있도록 기술적으로 진보된 재질로 제작된 PowerGrip® GT3 벨트는 기존 구동 장치의 성능 업그레이드와 더불어 새로운 구동 장치 설계에도 적합합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기PowerGrip® TruMotion® 벨트는 경부하용 구동에 적용된 모든 Gates 타이밍벨트를 대체할 수 있습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Gates Twin Power® PowerGrip® GT2 벨트는 고속에서 작동할 수 있도록 설계되었으며, 역회전 구동 장치에서도 부하 전달을 가능하게 하고 원활한 작동과 높은 유연성을 보장합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기특정한 치형을 가진 스프라켓과 함께 사용하도록 설계된 PowerGrip® GT™2는 비용 효율적이며 유지보수 비용이 적게 드는 제품입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Gates® PowerGrip® HTD® Twin Power® 싱크로로너스 벨트는 고속 및 극한의 온도에서 작동할 수 있도록 설계되어 더 큰 치형 프로파일로 운반 및 성능 용량을 향상된 것이 특징입니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기Gates PowerGrip® Twin Power® 벨트는 더 큰 치형 적용을 통해 전동 용량을 증가시키고 고속 및 극한의 온도에서 작동할 수 있도록 설계되었습니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기PowerGrip® HTD® 타이밍 벨트는 더 크고 튼튼한 곡선 치형 적용으로 동력 전달 용량이 증가되었으며 하중 분배를 최적화하여 저속 및 고토크 적용 시 높은 동력 전달을 가능하게 합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기위치제어 적용설비에 매우 적합한 Gates® 클래시컬 싱크로너스 PowerGrip® 타이밍 벨트는 체인 및 기어와 같은 기존 타이밍 구동 장치를 위해 유지보수가 필요 없고 경제적이며 순정 품질의 솔루션을 제공합니다.
모든 부품 보기상세 정보 보기