高性能の柔軟性が必要な場合は、Gatesのワイヤーブレイド油圧ホース、カップリングおよびその付属品をお選びください。1本または2本の編組ワイヤー補強技術により、ねじれに対する優れた抵抗性、優れた引張強度、およびよりタイトな曲げ半径を持つホースが実現します。高圧および中圧の石油、水性流体、および一般工業用流体用に最適です。ホースの長さのカスタマイズ、自社ブランド名の表示、安全性とアプリケーションのトレーニング、油圧ホースアセンブリのリソースが必要な場合は、是非Gatesの顧客サービスチームにお問い合わせください。
CM2T-MTF ワイヤーブレードホースは、配管が簡単で、狭い場所にも設置できます。高圧油圧パイプ配管用途に推奨。
すべての部品を表示詳細を表示要求がそれほど厳しくない油圧用途向けに設計された Gates® PRO™ シリーズ CR1 可変油圧ホースは、1線構造で高い性能と信頼性を発揮します。
すべての部品を表示詳細を表示ロングウォールマイニングや天盤サポートに使用される高圧油圧製品ラインに適しています。
すべての部品を表示詳細を表示CM2Tワイヤーブレードホースは、より簡単な配管やルーティングのために接合された高摩耗・高圧の油圧オイルのラインに推奨されています。
すべての部品を表示詳細を表示プロパン、ブタン、あるいはその2つの混合物の移送用として設計されたGates LP350。消費者アプリケーションには、ガスグリル、ヒーター、トーチ、その他の屋外用機器が含まれています。
すべての部品を表示詳細を表示エンジンコンパートメント、鋳造工場などの高温・高圧・油圧オイルのライン用途に推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示極端な低温、高圧の油圧オイルのライン用途に推奨され、生分解性のある油圧オイルのライン用途と親和性があります。
すべての部品を表示詳細を表示配管が簡単で、非常に狭い場所にも設置できます。高圧作動油配管用途に推奨。
すべての部品を表示詳細を表示MXT™は、強力で高性能な補強材と高品質で耐摩耗性のゴムで作られており、お客様の進化するアプリケーションの課題に対処するために設計されました。
すべての部品を表示詳細を表示配管が簡単で、非常に狭い場所にも設置できます。高圧作動油配管用途に推奨。
すべての部品を表示詳細を表示