Produits
  • Produits
  • Contenu
    Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

    Outil de rinçage Power Clean™ et accessoires

    Avec de l’eau claire et de l’air comprimé, l’outil de rinçage Power Clean assure un nettoyage hydraulique des impuretés et des dépôts de tartre sans recourir à des produits chimiques ou des solvants agressifs. Il nettoie plus efficacement les radiateurs, échangeurs thermiques, tuyaux et blocs moteurs que les rinçages conventionnels, protège l’intégrité du système et maintient vos pièces de rechange dans le cadre de la garantie (notamment les pompes à eau).

    • Ce processus breveté utilise un contrôle dimensionnel défini des circuits d’air et de liquide.
    • Il permet à l’air de pressuriser le fluide de nettoyage pour désincruster plus en profondeur dans les angles et les fentes, éliminant ainsi les débris coincés.
    • Tandis que la "pulsion" est intensifiée par une contrepression limitée, la pression est quant à elle immédiatement régulée à un niveau de sécurité si un blocage survient, ce qui élimine la possibilité de dommage causé au faisceau de chauffage par une pression système excessive.

    Toutes les pièces

    N° de pièce N° de produit la description Nombre de stries Nombre de dents Longueur effective (pouces) Longueur effective (mm) Pas (pouces) Pas (en mm) Circonférence extérieure (pouces) Circonférence extérieure (mm) Type Largeur (pouces) Largeur (mm) Largeur au sommet (pouces) Largeur au sommet (mm) Section Matériau Longueur du rouleau (m)

    DÉSINCRUSTE ET NETTOIE LES DÉPÔTS DANS LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT.

    Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.