TENDANCES EN MATIÈRE DE SPORTS MOTORISÉS 

PERFORMANCE:
EXPLORER L'EXTRÊME

La demande en matière de tout-terrain de loisir est en plein essor, les aventuriers cherchant à explorer des terrains accidentés et éloignés qui poussent les véhicules à leurs limites. Ces environnements requièrent des équipements d'une durabilité et d'une fiabilité supérieures afin d'éviter les défaillances lorsqu'on est loin de tout support. Les courroies CVT G-Force de Gates sont conçues pour répondre à ces exigences extrêmes, offrant la résistance et la constance nécessaires pour maintenir les performances des véhicules dans les conditions les plus difficiles.

 

ÉLECTRIFICATION:
DYNAMISER LE MARCHÉ

Les véhicules tout-terrain et les véhicules de loisirs à hautes performances sont de plus en plus souvent alimentés à l'électricité. Les véhicules électriques imposent des exigences uniques à leurs composants, nécessitant un couple élevé, une puissance instantanée et un fonctionnement plus silencieux - parfait pour les conditions extrêmes du tout-terrain. Les courroies G-Force CVT de Gates sont conçues pour répondre à ces exigences grâce à des matériaux et des techniques de fabrication avancés qui offrent une résistance à la chaleur supérieure, un transfert de puissance à haute efficacité et de faibles niveaux sonores, garantissant aux véhicules électriques des performances fiables, efficaces et une usure réduite.

 

VÉLOS DE MONTAGNE:
POUR DES AVENTURES D’UN NOUVEAU NIVEAU

De plus en plus d'entreprises font appel à des véhicules de sport motorisés pour leurs activités quotidiennes dans des environnements difficiles, et le besoin d'équipements durables et fiables n'a jamais été aussi grand. Des secteurs tels que l'agriculture, l'entretien des infrastructures et les loisirs de plein air nécessitent des véhicules capables de supporter une utilisation continue dans des conditions difficiles sans nécessiter de réparations fréquentes. Les courroies CVT G-Force de Gates sont conçues pour une durée de vie prolongée, offrant une résistance à l'usure supérieure et des besoins de maintenance réduits. En proposant des solutions plus durables, Gates aide les entreprises à améliorer la fiabilité de leur flotte, à réduire les réparations coûteuses et à s'assurer que les véhicules sont toujours prêts à fonctionner.

 

DES PISTES DIFFICILES, DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Découvrez la puissance et la fiabilité des courroies Gates G-Force, conçues pour les applications extrêmes des sports motorisés. Que vous fassiez du tout-terrain, de la compétition ou que vous exploriez des terrains difficiles, les courroies G-Force offrent des performances et une durabilité maximales, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance.

TESTÉ ET ÉPROUVÉ DANS LES CONDITIONS DE COURSE LES PLUS DIFFICILES 

En tant que leader dans l'industrie des sports motorisés, Gates collabore avec des équipes de course professionnelles de premier plan dans le monde entier pour tester et affiner rigoureusement les performances de ses courroies CVT. Nos courroies sont mises à l'épreuve dans les conditions réelles les plus exigeantes, telles que l'éprouvante course Baja 1000 au Mexique - une épreuve connue pour sa chaleur extrême, son désert impitoyable et son terrain montagneux. En travaillant en étroite collaboration avec des coureurs d'élite comme Marc Burnett et son équipe, les ingénieurs de Gates affinent en permanence les performances des courroies afin de garantir une fiabilité et une durabilité inégalées. Que vous fassiez des courses dans des environnements tout-terrain difficiles ou que vous ayez besoin de performances durables pour vos activités quotidiennes, les courroies G-Force de Gates ont prouvé qu'elles pouvaient endurer et exceller là où d'autres ne le peuvent pas.

 

TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION,
PERFORMANCES INÉGALÉES

Icon showing improved acceleration and speed with Gates G-Force belts, engineered for efficiency and reduced energy loss.

MEILLEURE ACCÉLÉRATION, VITESSE MAXIMALE PLUS ÉLEVÉE, MOINS DE PERTES D’ÉNERGIE ET DE RAPPORT DE VITESSE

Icon representing superior heat resistance and recovery in Gates G-Force belts, built to endure extreme duty cycle conditions.

RÉSISTANCE ET RÉCUPÉRATION THERMIQUES SUPÉRIEURES – MÊME SOUS DES CYCLES DE SERVICE INTENSIFS

Icon representing fatigue resistance, highlighting Gates G-Force belts’ long-lasting performance under continuous stress.

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT À LA FATIGUE

Icon symbolizing crack resistance, representing the durability of Gates G-Force belts in extreme off-road conditions.

RÉSISTANT AUX FISSURES ET À L’USURE

DÉCOUVREZ LE POTENTIEL DES CEINTURES GATES G-FORCE CVT

Prêt à élever votre expérience de pilotage? Entamez la conversation avec nous dès aujourd'hui. 

 

PARLER AVEC UN EXPERT

INNOVATIONS ET SOLUTIONS POUR LES SPORTS MOTORISÉS

RESSOURCES EN VEDETTE

UTV driving through a narrow, rocky canyon trail, highlighting off-road performance on tough terrain

VOYEZ PLUS GRAND

Dites adieu aux chaînes grasses et rouillées et adoptez la révolution de la transmission par courroie Gates.

Navigates™ logo with a black background

TROUVEZ LA COURROIE QUI VOUS CONVIENT

La recherche intelligente NaviGates™ offre un moyen rapide et simple de trouver la courroie Gates de qualité OE dont vous avez besoin. Recherchez par véhicule, numéro OE ou numéro de pièce équivalente – qu’il s’agisse du nôtre ou de celui d’un concurrent.

UTV catching air on a dirt trail, showcasing off-road power and suspension in action

NE LA CASSEZ PAS, RODEZ-LA

Téléchargez le guide illustré d’une page pour le montage et le rodage d’une nouvelle courroie G-Force CVT, afin de garantir des performances optimales.

Contactez notre équipe d'experts industriels et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur les vélos et les vélos à assistance électrique.