Les trottinettes électriques sont un moyen populaire et pratique de combler les lacunes d'un trajet urbain, comme la dernière étape entre le transport en commun et la destination finale. Alors que le marché mondial des trotinettes électriques se développe rapidement, la prolifération des services de partage et de location devrait transformer la mobilité urbaine en proposant des options de transport flexibles à la demande.
Les motos et scooters électriques à entraînement par courroie améliorent la vie urbaine en réduisant le bruit et les émissions. Leur fonctionnement silencieux, leur maintenance réduite et leur transmission de puissance fluide en font un moyen simple et efficace de se rendre d'un point A à un point B. Ils constituent un choix de plus en plus pratique pour les trajets quotidiens, avec une autonomie plus longue et des temps de charge plus courts à mesure que les technologies de batterie continuent de progresser.
Les routes sont de plus en plus encombrées, les embouteillages s'intensifient et la pression sur le stationnement ne cesse de croître. Les motos électriques et les scooters électriques s'imposent de plus en plus pour les déplacements urbains, car ils sont très manœuvrables dans les embouteillages et beaucoup plus faciles à garer. Alors que de plus en plus de personnes optent pour les deux roues, les villes modernes trouvent des moyens d'intégrer les motos et les scooters électriques dans leurs infrastructures de mobilité et de transport.
Découvrez comment nous avons collaboré avec AVL, l'une des principales sociétés de technologies de mobilité au monde, pour révolutionner la technologie de propulsion des motos électriques. Non seulement nous facilitons la transition de la chaîne à la courroie, mais notre système d'entraînement par courroie CenterTrack réduit également considérablement le bruit.
« Le plus beau dans tout ça… c’est le silence absolu pendant la conduite. Une fois en selle, on a l’impression de n’avoir jamais roulé autrement de toute sa vie. »
Michael Kastner, Development Engineer, AVL List GmbH