TENDANCES ACTUELLES DANS LA FORESTERIE, LE BOIS, LA PÂTE ET LE PAPIER

MARCHÉS:
LES MODES DE DEMANDE ÉVOLUENT  

Pour répondre à la demande croissante d’emballages légers et durables, ainsi que de papiers spéciaux — alimentée par le commerce électronique et les tendances des médias numériques — les entreprises se tournent vers une production plus rapide et des chaînes d’approvisionnement plus flexibles. Gates propose des solutions de courroies qui aident les usines et les fabricants à optimiser leurs opérations, leur permettant de rester agiles et compétitifs sur ce marché en constante évolution. 

 

TECHNOLOGIE:
L'INNOVATION FAVORISE L'EFFICACITÉ 

Des pratiques novatrices, telles que la foresterie de précision et les techniques avancées de traitement du bois, améliorent l’efficacité et la qualité des produits. Dans la fabrication du papier, des technologies telles que le fraisage et le séchage optimisés renforcent les performances. Chez Gates, nous contribuons à ces avancées en remplaçant les chaînes à rouleaux par des courroies légères, améliorant ainsi l’efficacité, la sécurité et réduisant le bruit. 

 

ENVIRONNEMENT:
SLES CHOIX DURABLES SONT ESSENTIELS 

Alors que les consommateurs exigent des matériaux écologiques et que les entreprises fixent des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, l’utilisation de bois durable et de ressources recyclées devient la norme dans la construction et la fabrication. Les entraînements à courroie industrielle de Gates soutiennent les objectifs d’efficacité énergétique de nos clients et aident les opérateurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

POLY CHAIN®: UN VRAI CHANGEUR DE JEU POUR CULP LUMBER COMPANY

Cinq ans plus tard, toujours en pleine forme. Culp Lumber est passée des entraînements à chaîne lourde aux Poly Chain® Gates. Le responsable de la maintenance, Charlie Smith, explique comment ce simple changement a transformé leurs opérations – augmentant l’efficacité, réduisant la maintenance et améliorant la sécurité. Découvrez la puissance de l’innovation avec Gates.

GATES POLY CHAIN 

Depuis plus d’un siècle, depuis l’introduction de la première courroie trapézoïdale Gates, nous sommes à la pointe de l’innovation en transmission de puissance. Nos équipes continuent de repousser les limites de la science des matériaux et des technologies avancées pour offrir des performances inégalées. Prenons notre gamme Poly Chain®, par exemple – reconnue pour sa force exceptionnelle, sa durabilité et sa capacité de charge. Une courroie de trois quarts de pouce peut soulever sans effort un chargeur sur pneus de 8 800 livres. Conçue pour un fonctionnement silencieux, léger et propre, son profil de dent curviligne améliore la résistance au cisaillement, tandis que le revêtement en nylon antidérapant réduit le frottement, éliminant ainsi le besoin de lubrification. Grâce aux cordons brevetés en fibre de carbone ou en aramide signés Gates, l’allongement est minimal – garantissant fiabilité et efficacité maximales.

 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS DE COURROIES INDUSTRIELLES 

 

COURROIES GATES POLY CHAIN GT™ CARBON™
TECHNOLOGIE D'ENTRAÎNEMENT DE POINTE 

Icon of a gear with circular arrows indicating efficient performance.

99 % D'EFFICACITÉ POUR LA DURÉE DE VIE DE L'ENTRAÎNEMENT

Icon of a forestry forwarder vehicle, representing timber transport equipment.

CAPACITÉ DE CHARGE 400 % SUPÉRIEURE À CELLE DES COURROIES À HAUT COUPLE (HTD)

Icon representing lubricant-free operation with a crossed-out oil can symbol.

AUCUNE LUBRIFICATION, RE-TENSIONNEMENT OU ENTRETIEN NÉCESSAIRE

Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

PLUS SILENCIEUX, CAPACITÉ ÉQUIVALENTE AUX CHAÎNES À ROULEAUX DANS LA MÊME LARGEUR

QUE PEUT FAIRE GATES POUR VOTRE OPÉRATION?

Que vous passiez d'une chaîne, que vous modernisiez votre entraînement par courroie actuel ou que vous amélioriez vos ensembles de tuyaux, nous pouvons vous aider - contactez-nous aujourd'hui pour découvrir comment.  

 

PARLEZ À UN EXPERT

 

INNOVATIONS ET SOLUTIONS EN FORESTERIE, BOIS, PÂTE ET PAPIER

RESSOURCES EN VEDETTE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER™ 

Disponible pour ordinateur de bureau et mobile, Gates Design Power vous donne un accès gratuit à notre boîte à outils d'innovation numérique, y compris Design Flex Pro™, afin que vous puissiez concevoir et optimiser la prochaine génération de systèmes d'entraînement par courroie.

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Voici la manière rapide et facile d'obtenir les spécifications de serrage actuelles pour vos ensembles de tuyaux hydrauliques et industriels Gates. Obtenez les données nécessaires pour produire des ensembles sûrs et de qualité usine. Créez un compte personnalisé, créez des favoris et concevez des fiches de serrage à sauvegarder, télécharger et imprimer. 

Two power transmission belts in black made of rubber.

CALCULATEUR D'ÉCONOMIES DE COÛTS DE CONVERSION CHAÎNE À COURROIE

Découvrez combien vous pouvez économiser en coûts d'exploitation en passant de la chaîne à rouleaux aux courroies synchrones Gates Poly Chain ou PowerGrip. 

Contactez notre équipe d'experts de l'industrie et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur la foresterie, le bois, la pâte et le papier aujourd'hui.